マシン ビジョン
TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品の採用で、スマートで効率的なマシン ビジョン アプリケーションを設計可能
マシン ビジョン デザインに TI 製品が選ばれる理由のにの利点
エネルギー効率
TI のディープ ラーニングとビジョン アクセラレータ機能は業界をリードするエネルギー効率を達成しているので、これらを採用すると、システムの消費電力、レイテンシ、コストを低減できます。
大規模データ処理
マルチコア プロセッサとアクセラレータで大量のデータを高信頼性で迅速に処理する TI の専用ソリューションを採用することで、ビデオ ストリーミングとマシン ビジョンのデータ処理能力を強化できます。
あらゆる環境でセンサ フュージョンを実現
カメラおよびレーダー センシング向けの高度なセンシング テクノロジーにより、より安全で優れたマシン ビジョン環境を実現できます。
高度なマシン ビジョン設計の開発
シングルカメラ システムとマルチカメラ システムの両方に対応するプラットフォームを活用し、エッジでのインテリジェンスを強化
TI の各種ビジョン プロセッサを使用すると、同一のソフトウェアを使用して、顔認識、物体検出、姿勢推定、その他の AI (人工知能) 機能をリアルタイムで実行することができます。最大 12 台のカメラに対応するスケーラブルな性能を実現しているので、スマート セキュリティ カメラ、自律型移動ロボットなど、さまざまな製品を製作できます。低消費電力ビジョンや、エネルギー効率に優れたオートメーション、高度な自律性を組み込むことができます。テストを開始するには、TI Edge AI Studio、業界標準のアプリケーション プログラミング インターフェイス、フレームワークなど、無償の評価開発ツールをご活用ください。
Advanced AI Vision Processing Using AM69A for Smart Camera Applications
Vision AI-Based Defect Detection on AM62A Using TI Edge AI Studio
How are sensors and processors creating more intelligent and autonomous robots?
マシン ビジョンと PLC 通信を簡素化
Power Over Ethernet 搭載の産業用イーサネット インターフェイスにより、マシン ビジョン デバイスと、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) やイーサネット ゲートウェイの間で、高精度かつ高信頼性の通信を実現できます。V3Link 経由の高速ビデオ SerDes は、高速ビデオ、電力、双方向クロック、制御信号などを 1 本のケーブルで同時に送信でき、薄型のマイクロ同軸ケーブルの使用を可能にします。
How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba
Choosing PoE PSE System Software Solutions
高精度で信頼性の高いマシン ビジョンに適した、各種センシング テクノロジー
TI の高精度センサ製品ラインアップを活用すると、必要な情報を短い応答時間でキャプチャし、さまざまなアプリケーションでリアルタイム制御と自律性を実現することができます。
High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A)
Achieving accuracy in bin picking with TI DLP® technology-powered structured light
機能安全システム認証手続きの効率化
TI の機能安全準拠部品は、IEC (国際電気標準会議) 61508 や ISO (国際標準化機構) 13849 などの厳格な機能安全規格を満たすのに役立ちます。TI のエンジニアの専門知識に加え、故障率、故障モード影響診断分析、安全性証明書、ソフトウェア診断ライブラリなどの資料やリソースを活用することで、貴社の認定プロセスを効率化できます。
自動車および工業分野における機能安全認証の合理化
IEC 62380 と SN 29500 による機能安全の FIT ベース故障率推 定の理解 (Rev. A 翻訳版)
設計と開発に役立つリソース
AM62x PMIC (パワー マネージメント IC) 搭載、スタータ キット
SK-AM62B-P1 スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AM62x SoC (システム オン チップ) をベースとしたスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。AM62x プロセッサは、クワッドコアの 64 ビット Arm®-Cortex®-A53 マイクロプロセッサと、シングルコアの Arm Cortex-M4F マイコンで構成されています。
SK-AM62B-P1 は、SK-AM62 の最新バージョンであり、電力効率の優れたポータブル アプリケーションと固定アプリケーションの実現に適した設計を採用した TPS64219/20 PMIC (パワー (...)
AM62x Sitara™ プロセッサ向け、Altia®GUI 開発ソフトウェア
Altia は、量産型組込みディスプレイ向けの GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を開発するためのソフトウェアとサービスに特化しています。世界中で 1 億台以上のデバイスが、Altia の活用を設計当初から想定しています。車載、医療、コンシューマ エレクトロニクス、産業用デバイスの各業界に属する多様な企業は、Altia を活用して最高クラスの GUI を量産に投入しています。Altia の製品とサービスは、Sitara™ と Jacinto™ をベースとする TI の多様なプロセッサをサポートしています。
Altia ツール チェーンは、高度な 3D (...)
AM62x 電力推定ツール (PET:Power Estimation Tool)
AM62x 電力推定ツール (PET) スプレッドシートを使用すると、測定済みデータとシミュレーション・データに基づいて、消費電力の推定値を計算できます。推定値は現状のまま提供されるもので、特定の精度を保証するものではありません。消費電力は、電気的パラメータ、シリコン・プロセスのばらつき、環境条件、動作中にプロセッサが実行する使用事例によって異なります。
実際の消費電力は、実際のシステムを使用して確認する必要があります。このツールは、現実的な動作モードの消費電力を推定することを意図しており、電源のサイズ設定を目的としたものではありません。
(...)