SPRUIU1C July 2020 – February 2024 DRA821U , DRA821U-Q1
POK_TRIM [6:0] | CORE_POK UV (OVER_VOLT _DET = 0) | CORE_POK OV (OVER_VOLT _DET = 1) | 1P8_POK UV (OVER_VOLT _DET = 0) | 1P8_POK OV (OVER_VOLT _DET = 1) | 3P3_POK UV (OVER_VOLT _DET = 0) | 3P3_POK OV (OVER_VOLT _DET = 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
0x00 | 0.475 V | 0.725 V | 1.425 V | 2.175 V | ||
0x01 | 0.4875 V | 0x7375 V | 1.4625 V | 2.2125 V | ||
0x02 | 0.50 V | 0.75 V | 1.5 V | 2.25 V | ||
… | ||||||
0xC | 1.432 V | |||||
0xD | 1.452 V | |||||
0xE | 1.473 V | |||||
… | ||||||
0x20 | 1.432 V | |||||
0x21 | 1.452 V | |||||
0x22 | 1.473 V | |||||
… | 0.475 V + POK_TRIM[7:0] *0.0125 V | 0.725 V + POK_TRIM[7:0] *0.0125 V | 0.7775 V + 0.02045* POK_TRIM[7:0] | 1.1865 V + 0.02045* POK_TRIM[7:0] | 1.425 V + POK_TRIM[7:0] *0.0375 V | 2.175 V + POK_TRIM[7:0] *0.0375 V |
0x2D | 3.8625 | |||||
0x2E | 2.127V | 3.9 | ||||
0x2F | 2.148 V | 3.9375 | ||||
0x30 | 2.168 V | |||||
… | ||||||
0x42 | 2.127 V | 3.9 V | ||||
0x43 | 2.148 V | 3.9375 V | ||||
0x44 | 1.325 V | 2.168 V | 3.975 V | |||
0x45 | 1.3375 V | |||||
0x46 | 1.35 V | |||||
… | ||||||
0x48 | 1.625 V | |||||
0x49 | 1.6375 V | |||||
0x4A | 1.65 V |